17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

電動式ドラムポンプ
寺田ポンプ製作所
pH標準液【10~25個入り】
ケニス
フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
  • <
  • >
PH標準液 4.00 500mL G61862-307100

PH標準液 4.00 500mL

通常単価(税別)
11,466円
税込単価
12,613円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・型式:9162-307100・pH値:4.00±0.02・容量:500ml

  • TGK型番
    0912-66-40-01

型番:

G61862-307100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番TGK型番型式pH値容量
G61862-3071000912-66-40-019162-3071004.00±0.02500ml

G61862-307100の仕様・寸法情報

TGK型番
0912-66-40-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
G61862-307100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,466円
( 12,613円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:9162-307100
・pH値:4.00±0.02
・容量:500ml

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PH標準液 4.00 500mLの型番G61862-307100のページです。 型番G61862-307100に関する仕様情報を記載しております。
PH標準液 4.00 500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PH標準液 4.00 500mL
PH標準液 4.00 500mL
PH標準液 9.00 500mL
PH標準液 7.00 500mL
PH標準液 PH4.01 500mL
pH標準液 4.01 500mL ハンナ
メーカー柴田科学東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格11,466円11,466円11,466円11,466円1,923円3,740円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目3日目3日目
TGK型番0912-66-40-01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました