ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
自重堂 製品制電ジャンパー 71300シリーズ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
B-60用のガラス製の染色角バットです。溶剤耐性があり、中身がよく見えるため液の状態を観察できます。
B-60用のガラス製の染色角バットです。
溶剤耐性があり、中身がよく見えるため液の状態を観察できます。

ハイロジック
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)

東京硝子器械
染色バット用トレー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
水スライドグラス
0通常価格(税別):640円~

松浪硝子工業
ヘモカバーグラス 16~24×22~24(25枚入)
0通常価格(税別):3,022円~

東京硝子器械
東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01
4通常価格(税別):22,366円

アズワン
LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ
0通常価格(税別):16,100円~

アズワン
LEDアームライト
0通常価格(税別):2,323円~

アズワン
90°直角プリズムミラー
0通常価格(税別):9,340円~

ケニス
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
0通常価格(税別):9,600円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~