17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ平底・バッフル底) 125~2800ml【1~12個入り】

通常単価(税別)
10,71519,094
税込単価
11,78721,003
通常出荷日:1日目~99日目

【特長】・肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です・フタを緩めて簡単に通気できます・フ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    培養容器
  • 仕様詳細
    γ線滅菌済(個別包装)、容量目盛付き
  • 材質
    本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

口内径X底径X高さ

(mm)

最小発注数量
125
平底(ベントキャップ付き)
滅菌三角フラスコ (ベントフィルターキャップ/平底) 125mL
4115-0125
2-9607-01
φ26.4×φ66.3×114mm
1個
250
平底(ベントキャップ付き)
滅菌三角フラスコ (ベントフィルターキャップ/平底) 250mL
4115-0250
2-9607-02
φ26.4×φ82.6×138.4mm
1個
500
平底(ベントキャップ付き)
滅菌三角フラスコ (ベントフィルターキャップ/平底) 500mL
4115-0500
2-9607-03
φ35.6×φ101.3×180.3mm、1000mL/φ35.6×φ129.8×222mm、2000mL/φ35.6×φ161.5×274.1mm
1パック

12個入り

1000
平底(ベントキャップ付き)
滅菌三角フラスコ (ベントフィルターキャップ/平底) 1000mL
4115-1000
2-9607-04
φ35.6×φ129.8×222mm、2000mL/φ35.6×φ161.5×274.1mm、2800mL/φ63.2×φ203.2×240.3mm(平底)
1パック

6個入り

2000
平底(ベントキャップ付き)
滅菌三角フラスコ (ベントフィルターキャップ/平底) 2000mL
4115-2000
2-9607-05
φ35.6×φ161.5×274.1mm
1パック

4個入り

500
バッフル底(ベントキャップ付き)
滅菌三角フラスコ (ベントフィルターキャップ/バッフル底) 500mL
4116-0500
2-9607-08
φ35.6×φ101.3×180.3mm、1000mL/φ35.6×φ129.8×222mm、2000mL/φ35.6×φ161.5×274.1mm
1個
1000
バッフル底(ベントキャップ付き)
滅菌三角フラスコ (ベントフィルターキャップ/バッフル底) 1000mL
4116-1000
2-9607-09
φ35.6×φ129.8×222mm
1個
2000
バッフル底(ベントキャップ付き)
滅菌三角フラスコ (ベントフィルターキャップ/バッフル底) 2000mL
4116-2000
2-9607-10
φ35.6×φ161.5×274.1mm
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,280
( 20,108 )
1日目
10,715
( 11,787 )
1日目
15,310
( 16,841 )
1日目
12,696
( 13,966 )
1日目
18,460
( 20,306 )
1日目
16,030
( 17,633 )
1日目
13,239
( 14,563 )
お見積り
19,094
( 21,003 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です
・フタを緩めて簡単に通気できます
・フィルター付キャップによりコンタミの心配なく閉鎖系でのガス交換が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ平底・バッフル底) 125~2800mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ平底・バッフル底) 125~2800ml
滅菌三角フラスコ(ノーマルキャップ平底・バッフル底) 125~2000ml
組織培養フラスコ
ナルジェ フラスコ バッフル底 4116-1000 6入
細胞培養用フラスコ 750ml
組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック三商アズワンアズワン
通常価格10,715-10,800 -19,292 -13,23120,300 -19,748 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜19日目1日目〜1日目〜
商品タイプ培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器
仕様詳細γ線滅菌済(個別包装)、容量目盛付き放射線滅菌済(個別包装) 容量目盛付きγ線滅菌済---
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)-----

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト