17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス WB-16M型 500W 050410-016

ウォーターバス WB-16M型 500W

通常単価(税別)
40,515
税込単価
44,567
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・入数:1台・型式:WB-16M型・拡張子:WB-16M型・型式:WB-16M型・質量:2...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4426-96

型番:

050410-016
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

050410-016の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4426-96
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
050410-016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,515
( 44,567 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1台
・型式:WB-16M型
・拡張子:WB-16M型
・型式:WB-16M型
・質量:2.3kg
・高さH(mm):155
・幅W(mm):190
・奥行D(mm):220
・電源:AC100V 50/60Hz 7A
・温度調節範囲:室温+5℃~90℃
・使用周囲温度範囲:5~35℃
・ヒーター容量:500W
・安全機能:ヒューズ、過昇温防止器
・槽内(内径)寸法:φ60×105mm
・温度調節精度:±3℃
・温度調節器:液体膨張式
・使用周囲湿度:10~90%rh

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォーターバス WB-16M型 500Wの型番050410-016のページです。 型番050410-016に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターバス WB-16M型 500Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターバス WB-16M型 500W
ウォーターバス WB-16M型(柴田科学)
ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型
ウォーターバス BM100・500・510型
角型ウォーターバス
縦型ウォーターバス
メーカー柴田科学アズワン柴田科学ヤマト科学ケニスアズワン
通常価格40,51540,515103,23141,000 -40,522 -16,878 -
通常出荷日8日目8日目4日目7日目4日目〜1日目
アズワン型番61-4426-96-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト