17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1筒式浄水ユニット キッツ LOAS-N3

1筒式浄水ユニット キッツ

通常単価(税別)
73,030
税込単価
80,333
通常出荷日:12日目

【特長】・抗菌性活性炭でカルキなどのニオイを高性能中空糸膜で雑菌類をろ過する本格派の浄水ユニットです。...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4270-74

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LOAS-N3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LOAS-N3の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4270-74
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
LOAS-N3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,030
( 80,333 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌性活性炭でカルキなどのニオイを高性能中空糸膜で雑菌類をろ過する本格派の浄水ユニットです。
・おいしいご飯やコーヒーには水が重要なポイント。
・お寿司屋さん喫茶店などで、お客様においしさを味わっていただく為の秘密兵器です。
【商品仕様】
・ろ材:活性炭/中空糸膜/不織布
・ろ過流量:10L/分
・浄水能力(遊離残留塩素):総ろ過水量100,000L、除去率80%
・浄水能力(濁り):総ろ過水量30,000L、ろ過流量50%
・交換目安:1ヵ年(1日あたりの使用水量80L)
・瞬間耐圧:1.75MPa
・常用使用圧力:0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は、減圧弁を設置して下さい。)
・外径寸法:胴径102mm(最大169mm)×高さ320mm
・本体重量:1.9kg(満水時3.6kg)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • ステンレス 丸リング 画像
  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1筒式浄水ユニット キッツの型番LOAS-N3のページです。 型番LOAS-N3に関する仕様情報を記載しております。
1筒式浄水ユニット キッツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1筒式浄水ユニット キッツ
【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-0型
【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-3型
2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツ
活性炭式浄水ユニット LOAS-N0
イオン交換式純水装置 1-5739
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツアズワン
通常価格73,030171,953183,652246,59565,85613,127 -
通常出荷日12日目13日目13日目13日目13日目1日目〜
アズワン型番61-4270-7461-4270-7761-4270-7361-4270-7561-4270-78-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト