17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ CLEAN1804 シューズカバー【アゼアス】【50個入り】

通常単価(税別)
6,6705,951
税込単価
7,3376,546
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。・主な用途:衛生管理用途・使用上の注意事項...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0002-55

型番:

AZCLEAN1804
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

AZCLEAN1804の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0002-55
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZCLEAN1804
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6705,951
( 6,546 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。
・主な用途:衛生管理用途
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
【商品仕様】
・スパンボンド製
・ポリエチレンコーティングフィルム/短靴型/履き口ゴム入/靴底マチあり/靴底寸法:33cm
・色:青
・使いきり
・入数:50双入
・※AZ CLEAN®は、アゼアス株式会社の登録商標です。
・型番:A251804-0050

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ CLEAN1804 シューズカバー【アゼアス】の型番AZCLEAN1804のページです。 型番AZCLEAN1804に関する仕様情報を記載しております。
AZ CLEAN1804 シューズカバー【アゼアス】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ CLEAN1804 シューズカバー【アゼアス】
AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)
AZ CLEAN1803 シューズカバー【アゼアス】
AZ CLEAN1804 シューズカバー【アズワン】
AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)
AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアズワンアズワンアズワン
通常価格6,6703,8002,8206,3253,8002,424
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番61-0002-5561-0002-5361-0002-54---

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト