17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

G-35形用予備ボンベ G35CB

G-35形用予備ボンベ

通常単価(税別)
404,189
税込単価
444,608
通常出荷日:26日目

【商品仕様】・幅(mm):234・奥行(mm):345・高さ(mm):1153・標準純水水量(L/h)...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3239-21

型番:

G35CB
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G35CBの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3239-21
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
G35CB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
404,189
( 444,608 )
26日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅(mm):234
・奥行(mm):345
・高さ(mm):1153
・標準純水水量(L/h):180~700
・純水採水量(L):6650
・質量(kg):55
・生産国:日本
・重量:55kg
・メーカー型番:G35CB
・コード番号:455-5279

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G-35形用予備ボンベの型番G35CBのページです。 型番G35CBに関する仕様情報を記載しております。
G-35形用予備ボンベのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-35形用予備ボンベ
予備ボンベ Gシリーズ
カートリッジボンベ 10×35
カートリッジボンベ 10×54
カートリッジボンベ 12×52
中空糸フィルター(PP-101/201型用)
メーカーオルガノアズワンケニスケニスケニス柴田科学
通常価格404,18967,000 -45,59055,48470,32514,000
通常出荷日26日目26日目6日目6日目6日目1日目
アズワン型番61-3239-21-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト