ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番
| 型番 | 商品タイプ | 共通 | TGK型番 |
|---|---|---|---|
| 142510 | その他 | 共通 24/40 | 0594-86-44-16 |
| 142520 | その他 | 共通 29/38 | 0594-86-44-13 |
規格:共通:24/40・共通:29/38
対象機種はS型シリーズ・V型シリーズに対応しております。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)

杉田エース
アルミ 不等辺角パイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ダイヤフラムバルブ SPシリーズ
0通常価格(税別):24,123円~

アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
0通常価格(税別):9,079円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

東京硝子器械
ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式
5通常価格(税別):8,648円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):874円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~