17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)

通常単価(税別)
26,565
税込単価
29,222
通常出荷日:6日目

8ウェルのチャンバーカバーです。スループットの実験系に最適です。No.1Sカバーグラスを採用しているた...

詳細を確認
  • TGK型番
    0863-28-42-45

型番:

SCC-008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCC-008の仕様・寸法情報

TGK型番
0863-28-42-45
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCC-008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,565
( 29,222 )
6日目

詳細情報

基本情報

8ウェルのチャンバーカバーです。
スループットの実験系に最適です。
No.1Sカバーグラスを採用しているため高倍率観察に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)の型番SCC-008のページです。 型番SCC-008に関する仕様情報を記載しております。
チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)
チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)
ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)
ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)
郵送用スライドグラスケース 5枚用 100入(松浪硝子工業)
カバーグラス グリッド付 #1S 滅菌済 48入(松浪硝子工業)
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業
通常価格26,56556,33759,02775,55511,20239,086
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0863-28-42-450863-28-42-480863-28-42-510863-28-42-520863-14-22-160863-28-42-22

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト