17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緑十字 路面標識用プライマー(下地処理剤) 液体タイプ プライマーM-33 1L 106003

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

緑十字 路面標識用プライマー(下地処理剤) 液体タイプ プライマーM-33 1L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

106003

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・路面への接着力をパワーアップ
・アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。
・注意事項 プライマーご使用の際は、塗布したプライマーが完全に乾燥している事をご確認の上、路面標識をご使用下さい。
・乾燥時間目安は、夏期:半日、冬期:1昼夜。〈水分厳禁〉
【商品仕様】
・1Lで、約4㎡の塗布可能(路面状況による)火気厳禁
・液体タイプ
・成分:有機溶剤・合成ゴム・合成樹脂
・容量:1L
・施工の手順路面標識を施工する際は、天候の良い日を選び必ず以下の手順に従い接着作業をしてください。 1施工する路面のゴミ・ホコリ・油分・水分等を取り除く。チョーク等で標識の型を取り、ガムテープ等でマスキングする。 2ヘラ等を使用して施工面の凹凸がなくなるように塗布していく。塗り過ぎないよう注意し全体に均一に延ばす。 3塗布し終わったら、水分・ゴミ等が付着しないよう充分注意し、完全に乾燥するまで放置する。 4表面が完全に乾燥したら、マスキングを取り、標識の位置を合わせ、ずれないよう上から押さえながら裏紙をはがし、充分に圧着する。
・プライマーM-33

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト