17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

30mmシリンジフィルタ 5.0 CN 50入 10462520

30mmシリンジフィルタ 5.0 CN 50入

通常単価(税別)
21,400
税込単価
23,540
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・品目:30mmシリンジフィルター・プラディスク FP30・孔径(μm):5.0・メンブレ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-40-91-65

型番:

10462520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10462520の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-91-65
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
10462520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,400
( 23,540 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:30mmシリンジフィルター
・プラディスク FP30
・孔径(μm):5.0
・メンブレン:CN
・滅菌済:×
・品番:10462520
・入数(個):50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30mmシリンジフィルタ 5.0 CN 50入の型番10462520のページです。 型番10462520に関する仕様情報を記載しております。
30mmシリンジフィルタ 5.0 CN 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mmシリンジフィルタ 5.0 CN 50入
30mmシリンジフィルタ 0.2 CA 50入
13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 50入
25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入
13mmシリンジフィルタ 1.0 PTFE 100入
13mmシリンジフィルタ 0.7 GMF 100入
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格21,40020,62024,29642,86222,66923,261
通常出荷日11日目6日目6日目6日目4日目6日目
TGK型番0996-40-91-650996-40-91-540996-40-90-550996-40-91-400996-40-90-820996-40-90-80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト