17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

13mmシリンジフィルタ 0.7 GMF 100入 6825-1307

13mmシリンジフィルタ 0.7 GMF 100入

通常単価(税別)
23,261
税込単価
25,587
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・試料10mL以下のろ過用シリンジフィルターです。・品目:13mmシリンジフィルター・プラ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-40-90-80

ご注意

  • 粒子保持能。ガラス繊維は物理的化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。メンブレンは他にガラス繊維ろ紙を使用したタイプ、孔径1.0μm製品、チューブチップ付き製品もあります。お問合せください。

型番:

6825-1307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6825-1307の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-90-80
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6825-1307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,261
( 25,587 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・試料10mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
・品目:13mmシリンジフィルター
・プラディスク13 チューブチップなしメンブレン
・孔径(μm):0.7
・メンブレン:GMF
・滅菌済:×
・品番:6825-1307
・入数(個):100
・残液量(エアパージ後):<25μL、ハウジング材質:PP、有効ろ過面積:1.3cm^2

ご注意

  • 粒子保持能。ガラス繊維は物理的化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。メンブレンは他にガラス繊維ろ紙を使用したタイプ、孔径1.0μm製品、チューブチップ付き製品もあります。お問合せください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13mmシリンジフィルタ 0.7 GMF 100入の型番6825-1307のページです。 型番6825-1307に関する仕様情報を記載しております。
13mmシリンジフィルタ 0.7 GMF 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13mmシリンジフィルタ 0.7 GMF 100入
25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入
13mmシリンジフィルタ 1.6 GMF 100入
13mmシリンジフィルタ 1.0 PTFE 100入
13mmシリンジフィルタ 0.1 NYL 100入
13φGD/Xシリンジフィルタ 2.7 GF
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格23,26142,86223,26122,66924,70052,220
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目15日目
TGK型番0996-40-90-800996-40-91-400996-40-90-850996-40-90-820996-40-90-580996-40-98-35

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト