17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気高温加熱器 QAS-135(TGK) QAS-135

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

空気高温加熱器 QAS-135(TGK)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

QAS-135

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。
・ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。
・熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。
・被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。
・立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。
【商品仕様】
・品目:空気高温加熱器
・型式:QAS-135
・電圧(V):100
・容量(W):350
・長さ(mm):136
・太さ(mm):φ13
・吹き出し口形状:スポット型
・最高使用温度:800℃
・出口温度:コンプレッサーエアー流量と電力により調節
・電力:スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。
・取付ネジ(インレット):R1/8
・ヒーターの空焚は絶対行わないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0733-60-20-02
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト