17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木枠フルイ内寸400X600XH70 9.5mm WD467016

木枠フルイ内寸400X600XH70 9.5mm

通常単価(税別)
62,209
税込単価
68,430
通常出荷日:7日目

【特長】・鉛フリーです。・規格に基づくふるいです。【商品仕様】・目開き(mm):9.500・網目:フラ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3238-09

型番:

WD467016
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WD467016の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3238-09
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
WD467016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,209
( 68,430 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーです。
・規格に基づくふるいです。
【商品仕様】
・目開き(mm):9.500
・網目:フラットトップ織
・質量(kg):3.8
・内寸法(mm)幅×奥行×網上高さ:400×600×70
・JIS Z 8801
・板厚:20mm
・生産国:日本
・重量:3.8kg
・メーカー型番:WD467016
・コード番号:462-6257

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木枠フルイ内寸400X600XH70 9.5mmの型番WD467016のページです。 型番WD467016に関する仕様情報を記載しております。
木枠フルイ内寸400X600XH70 9.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木枠フルイ内寸400X600XH70 9.5mm
木枠手ふるい 37.5mm
木枠ふるい
木枠手ふるい 13.2mm
木枠手ふるい 106μm
電磁式ふるい振とう機 370×400×200mm
メーカー東京スクリーン東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格62,20946,17926,362 -46,17935,994580,000
通常出荷日7日目20日目1日目〜17日目17日目44日目
アズワン型番61-3238-09-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト