17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス TBS271SB(アドバンテック東洋)

通常単価(税別)
59,534
税込単価
65,487
通常出荷日:12日目

【特長】持ち運びに便利な把手付きです。・制御ユニットは取り外し可能で、液槽(水槽)の清掃が容易に行えま...

詳細を確認
  • TGK型番
    0567-63-24-18

ご注意

  • 温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、液槽(水槽)外へのあふれを防止するため、液槽(水槽)内の水位は、水槽縁より20mm以下でご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TBS271SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBS271SBの仕様・寸法情報

TGK型番
0567-63-24-18
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBS271SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,534
( 65,487 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】持ち運びに便利な把手付きです。
・制御ユニットは取り外し可能で、液槽(水槽)の清掃が容易に行えます。
・耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
・安全装置として空焚き防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
【商品仕様】
・型式:TBS271SB
・槽内寸法(mm):270×270×170H
・豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるウォーターバス。
・液体膨張式 温度調節器タイプ
・槽形状:角型
・仕様温度範囲:室温+5℃~95℃
・温度調節精度:±1.5℃ at60℃(攪拌時)
・温度上昇時間:約95分 室温→95℃
・使用環境温度:5~35℃
・ヒーター:SUS316L パイプヒーター
・ヒーター容量:1270W
・外形寸法(mm):350×385×215H
・槽内容量(L):12
・重量(約kg):3.5
・電源(50/60Hz):100V 12.7A
・付属品:温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包

ご注意

  • 温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、液槽(水槽)外へのあふれを防止するため、液槽(水槽)内の水位は、水槽縁より20mm以下でご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターバス TBS271SB(アドバンテック東洋)の型番TBS271SBのページです。 型番TBS271SBに関する仕様情報を記載しております。
ウォーターバス TBS271SB(アドバンテック東洋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターバス TBS271SB(アドバンテック東洋)
ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)
ウォーターバス(TGK)
角型ウォーターバス
ウォーターバス BM100
縦型ウォーターバス
メーカーアドバンテック東洋東京硝子器械東京理化器械ケニスケニスアズワン
通常価格59,53454,60331,64940,522 -40,20016,878 -
通常出荷日12日目7日目6日目4日目〜9日目1日目
TGK型番0567-63-24-18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト