17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレス風速・温度計 ISA-101型(080280-101)

通常単価(税別)
107,460
税込単価
118,206
通常出荷日:15日目

【特長】・Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。・ワイドレンジ、±3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.01~30
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • JANコード
    4589988663071
  • 規格
    JIS T 8202
  • アズワン型番
    62-8594-11
  • 電源
    単3乾電池×4、仕様の適合する市販のACアダプタ
  • 付属品
    キャリングケース、テスト用電池、プローブ接続ケーブル、ストラップ金具、プローブカバー

型番:

080280-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

080280-101の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.01~30
測定項目
風速 / 温度
JANコード
4589988663071
規格
JIS T 8202
アズワン型番
62-8594-11
電源
単3乾電池×4、仕様の適合する市販のACアダプタ
付属品
キャリングケース、テスト用電池、プローブ接続ケーブル、ストラップ金具、プローブカバー

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
080280-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,460
( 118,206 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
・ワイドレンジ、±3.5%の高い計測精度。
・プローブ単体で天井高2,700mmまで計測可能。
・市販の三脚などに取り付けることで、さらに高所の計測も可能です。
・iOS端末(iPhone、iPad)、Android端末に専用アプリケーションをインストールして、プローブとBluetooth接続すれば、風量演算、グラフ表示、連続データ取り込み・保存などを簡単に行えるようになります。
【仕様】
・型式:ISA-101型
・風速計測範囲:0.01~30m/s
・温度計測範囲:-20~70℃
・電源(プローブ):単3乾電池×2本、ケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)
・電源(表示ユニット):単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)
・JANコード:4589988663071

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス風速・温度計 ISA-101型(080280-101)の型番080280-101のページです。 型番080280-101に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレス風速・温度計 ISA-101型(080280-101)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレス風速・温度計 ISA-101型(080280-101)
風速温度計
風速計(風速・温度)
風速温度計(風杯型)
デジタル風速計(風速・温度)
風速計(風速・温度)ベーン式
メーカー柴田科学A-Gas Japan(旧FUSO)カスタムA-Gas Japan(旧FUSO)カスタムトラスコ中山
通常価格107,46020,81117,22240,92356,32922,355
通常出荷日15日目5日目1日目5日目1日目在庫品1日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.01~301.1~20.00.4~200.9~35.00.2~25.00.9~26.8
測定項目風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度
JANコード4589988663071-----
規格JIS T 8202-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト