17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SS-80B 踏台(ブラック) SS-80B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SS-80B 踏台(ブラック)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SS-80B

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな薄型踏台!
・家具の隙間にもスッキリ収納できる厚み44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。
・軽量でサビにも強いアルマイト加工を採用しています。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・全高:1.05m
・天板高さ:0.80m
・質量:5.2kg
・最大使用質量:100kg

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
天板高さ(m)
0.8
アズワン型番
61-4442-36

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト