17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブボックス GRB3

グローブボックス

通常単価(税別)
91,656
税込単価
100,822
通常出荷日:35日目

【特長】・空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。【商品仕様...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3243-76

型番:

GRB3
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GRB3の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3243-76
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
GRB3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,656
( 100,822 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。
【商品仕様】
・奥行(mm):480
・高さ(mm):480
・材質:アクリル
・間口(mm):620
・質量(kg):25
・パスボックス寸法:150×150×150mm
・用途:試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。
・生産国:日本
・重量:25kg
・セット内容:手袋 1双・ガス置換コック 2個
・メーカー型番:GRB3
・コード番号:459-9845

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローブボックスの型番GRB3のページです。 型番GRB3に関する仕様情報を記載しております。
グローブボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブボックス
グローブボックス アクリル M2(パスボックス付)
グローブボックス アクリル M1
グローブボックス アクリル M20(殺菌灯,パスボックス付)
グローブボックス 塩ビ M2P(パスボックス付)
グローブボックス アクリル M10(殺菌灯付)
メーカー新光化成新光化成新光化成新光化成新光化成新光化成
通常価格91,656109,21484,678184,137118,415138,953
通常出荷日35日目35日目35日目7日目7日目35日目
アズワン型番61-3243-7661-3243-7361-3243-7061-3243-7461-3243-7561-3243-71

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング