17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DXS300 定温乾燥器 DXS300

DXS300 定温乾燥器

通常単価(税別)
129,626
税込単価
142,589
通常出荷日:8日目

【特長】・キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能を標準装備。・転倒防止金具を標...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9660-37

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DXS300
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DXS300の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9660-37
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
DXS300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,626
( 142,589 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能を標準装備。
・転倒防止金具を標準で付属しています。
・棚板は任意位置選択可能です。
・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。
・漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機構(ヒータ遮断)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機構を標準で装備しています。
・扉開閉方向をユーザーで変更可能です。
・※発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
【商品仕様】
・方式:自然対流
・性能
・温度制御範囲:室温+5~210℃
・温度調節精度:±1℃(at 210℃)
・温度変動:±3(at 210℃)
・温度分布精度:±10℃(at 210℃)
・温度勾配:40℃(at 210℃)
・最高温度到達時間:約60分(室温+10℃~210℃)
・構成
・内装:ステンレス鋼板
・外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
・断熱材:ロックウール
・ヒータ:鉄・クロムワイヤヒータ(800W)
・排気口:SUS304 内径30mm 上面1個
・扉:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
・コントローラー
・温度調節器:PID制御
・タイマ:1~99時間59分/1分、100時間0分~999時間50分/10分
・温度/タイマ表示:LEDデジタル表示
・センサ:K熱電対
・運転機能:定値運転(タイマ設定によるクイックオートストップ、オートスタート、オートストップ選択)
・付加機能:キャリブレーションオフセット、停電補償機能、キーロック
・操作パネル:シートキー(LED:温度、タイマ ランプ:ヒータ運転、温度異常)、メインスイッチ(漏電ブレーカ)
・安全機構:液圧式独立過昇防止器、自動温度過昇防止、センサ入力警報、漏電ブレーカ
・規格
・内寸法:幅300×奥行350×高さ530mm(最下段棚板下スペース含む)
・外形寸法※2:幅380×奥行440×高さ875mm
・内容積:約55L
・電源(50/60Hz)定格電流:AC100V 8.5A(15A)
・重さ:約30kg
・棚受段数/棚受ピッチ:9段/50mm
・付属品:棚板2枚、転倒防止金具一式

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DXS300 定温乾燥器の型番DXS300のページです。 型番DXS300に関する仕様情報を記載しております。
DXS300 定温乾燥器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DXS300 定温乾燥器
定温乾燥器 DXS型
定温乾燥器 DX型
定温乾燥器 DX型
定温乾燥器 DXシリーズ
定温乾燥器 DY401
メーカーヤマト科学アズワンヤマト科学アズワンケニスヤマト科学
通常価格129,626121,690 -114,775 -102,289 -116,000 -123,000
通常出荷日8日目8日目4日目〜1日目1日目7日目
アズワン型番61-9660-37-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト