17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠心瓶 PC 250mL 4入 3140-0250JP

遠心瓶 PC 250mL 4入

通常単価(税別)
18,410
税込単価
20,251
通常出荷日:6日目

オートクレーブ・冷却遠心可能で、透明度が高く内部の視認性に優れた遠心瓶PC250mL。

  • TGK型番
    0656-21-13-29

型番:

3140-0250JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3140-0250JPの仕様・寸法情報

TGK型番
0656-21-13-29
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3140-0250JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,410
( 20,251 )
6日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブ・冷却遠心可能で、透明度が高く内部の視認性に優れた遠心瓶PC250mL。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠心瓶 PC 250mL 4入の型番3140-0250JPのページです。 型番3140-0250JPに関する仕様情報を記載しております。
遠心瓶 PC 250mL 4入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠心瓶 PC 250mL 4入
遠心瓶 PPCO 250mL 4入
サーモフィッシャーサイエンティフィック ディスポーザブル遠沈管
遠心瓶 容量(ml) 250・450・1000
沈でん管 円筒ねじ蓋付 PC
ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック三商
通常価格18,41016,48020,30818,253 -14,867 -17,920
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目〜6日目〜1日目
TGK型番0656-21-13-290656-21-13-310656-21-15-23---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト