17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ

反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ

通常単価(税別)
43,780110,000
税込単価
48,158121,000
通常出荷日:15日目

【特長】・フィルターを回転(または直進)させることで、透過率を可変することができる反射型NDフィルター...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 適応波長

    • φD1

    • φD2

    • t

    • アズワン型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数

    適応波長

    φD1

    φD2

    t

    アズワン型番

    最小発注数量
    400~700
    61-6881-57
    1個
    400~2000
    φ50mm
    φ15mm
    2mm
    61-6881-53
    1個
    200~2000
    φ50mm
    φ15mm
    2mm
    61-6881-55
    1個
    400~2000
    φ100mm
    φ20mm
    3mm
    61-6881-54
    1個
    200~2000
    φ100mm
    φ20mm
    3mm
    61-6881-56
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,780
    ( 48,158 )
    15日目
    65,670
    ( 72,237 )
    15日目
    87,560
    ( 96,316 )
    15日目
    87,560
    ( 96,316 )
    15日目
    110,000
    ( 121,000 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィルターを回転(または直進)させることで、透過率を可変することができる反射型NDフィルターです。
    ・光量調整が必要になる計測実験や、カメラによる観察画像の輝度の調整などに使用できます。
    ・光量は連続的に可変でき、任意の明るさを選定することができます。
    ・透過率は可動量に対し対数的に変化しているので、ダイナミックな光量調整が容易にできます。
    ・フィルターの形状は非常に薄いので、光学系の少しのすき間にも挿入でき、容易に光量調整が可能です。
    ・VND-Uは基板に紫外の透過性が良い合成石英を用いています。
    ・紫外用の可変NDフィルターとしてご使用ください。
    ・入射角度を変えることで透過率が可変できる、可変式ビームスプリッター(VBS)もご用意しています。
    ・※丸型の可変式NDフィルターは非常に壊れ易い形をしています。
    ・※内径で固定する場合は、ガラス面の1ヵ所に力がかからないように、注意して固定してください。
    ・※クロム膜には吸収があるので、高エネルギーのパルスレーザには使用できません。
    ・※フィルターに高出力レーザを入射させる場合、熱レンズ効果でビームが集光する可能性があります。
    ・※高出力レーザや高エネルギーレーザには、可変式ビームスプリッター(VBS)をご利用ください。
    ・※フィルターの表面で反射されたレーザビームは危険です。
    ・※作業者に照射しないように反射ビームを終端してください。
    ・※レーザビームがフィルターに垂直入射すると、フィルターで反射した光がレーザ光源に戻ります。
    ・※このような戻り光があるとレーザの発振が不安定になります。
    ・※戻り光がレーサ光源に戻らないように、フィルターは少しだけ傾けてご使用ください。
    ・※可変式NDフィルターに大きなビームを入射させると、ビーム内に強度差ができることがあります。
    ・※細いビームにしてフィルターに入射させてご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    反射型可変式NDフィルター VNDシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ
    可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ
    紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ
    アクリル製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
    硬質ポリエチレン製フィルター板(プラスチック多孔質フィルター板)
    ポリプロピレン製フィルター板
    メーカーシグマ光機シグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格43,780-11,400 -14,100 -12,100 -12,700 -6,042 -
    通常出荷日15日目15日目〜15日目26日目26日目15日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト