ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ペーパーウエス(ポップアップタイプ) |
|
テックスワイプ クリーンスティック【100個入り】 |
|
アズワン 合成ゴムシート |
|
ミスミ ニトリルゴム手袋 メカニック【1~10個入り】 |
|
東京硝子器械 レンズクリーニングティシュ |
|
エスコ 2m 隙間埋めテープ |
|
タイガースポリマー 導電性ゴムシート |
【特長】
・実験室や研究室などでご使用いただけます
・レーヨン単糸を紙と同様の製法でシート化し、表面にクレープ加工を施したレンズクリーニングペーパーです
・連続取出し式のボックスタイプです
【商品仕様】
・サイズ:100×220mm連続取出し
・入数:150枚/箱×50箱



日本製紙クレシア
キムワイプ S-200
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
紙ウエス 4層シートタイプ
4.3通常価格(税別):566円~

ケニス
キムワイプ 200S
4.6通常価格(税別):249円

日本製紙クレシア
日本製紙 ケイドライ
4.5通常価格(税別):14,587円

ケニス
キムタオル 61000
5通常価格(税別):621円~

日本製紙クレシア
キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)
4.7通常価格(税別):11,736円~

日本製紙クレシア
キムワイプ M-150(紙ワイパー)
4.7通常価格(税別):10,365円

エスコ
工業用ペーパータオル(キムワイプ)
4.7通常価格(税別):208円~

日本製紙クレシア
キムワイプ S-200
4.6通常価格(税別):7,091円~

エスコ
230x248mm ペーパータオル(パルプ100% 無漂白タイプ)
0通常価格(税別):320円~