17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

差込式でええよん(反射帯付きベスト)オレンジ MPZ-100YR

差込式でええよん(反射帯付きベスト)オレンジ

通常単価(税別)
3,7143,229
税込単価
4,0853,552
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・前面背面にA4用紙をそのまま差し込めます。・前面には名前も入れるための場所もついています。・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9938-96

型番:

MPZ-100YR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPZ-100YRの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9938-96
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPZ-100YR
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7143,229
( 3,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面背面にA4用紙をそのまま差し込めます。
・前面には名前も入れるための場所もついています。
・ポケットは取り外しできます。
【商品仕様】
・材質:メッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビ
・サイズ:着丈/60cm、肩幅/36cm
・色:オレンジ
・反射帯:5cm幅
・JANコード:4932134223054
・内容量:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差込式でええよん(反射帯付きベスト)オレンジの型番MPZ-100YRのページです。 型番MPZ-100YRに関する仕様情報を記載しております。
差込式でええよん(反射帯付きベスト)オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込式でええよん(反射帯付きベスト)オレンジ
差込式でええよん(反射帯付きベスト)イエロー
差込式でええよん(反射帯付きベスト)グリーン
差込式でええよん
差し込み式ベスト用差込シート
LED付き反射タスキ『たすけ帯』
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社ユニットミズケイ
通常価格3,7143,7143,7142,9075632,480 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜4日目〜6日目〜
アズワン型番61-9938-9661-9938-9861-9938-97---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト