17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GLV103-MニトリルMパウダー無 GLV103-M

GLV103-MニトリルMパウダー無【100個入り】

通常単価(税別)
11,300
税込単価
12,430
通常出荷日:4日目

【特長】・耐水性パウダーなし使い捨て手袋。やわらかく耐薬品性があり丈夫です。 ・薬品のしぶきと微生物に...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3595-41

型番:

GLV103-M
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

GLV103-MニトリルMパウダー無 製品特長・仕様

GLV103-Mの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3595-41
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
GLV103-M
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,300
( 12,430 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性パウダーなし使い捨て手袋。やわらかく耐薬品性があり丈夫です。
・薬品のしぶきと微生物に対して有効。
【商品仕様】
・天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル製
・適合規格 EN420/EN374-2(微生物からの保護)(低レベルの薬品保護) FDA(食品取扱いにおける米国規格) 21CFR,170-199

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GLV103-MニトリルMパウダー無の型番GLV103-Mのページです。 型番GLV103-Mに関する仕様情報を記載しております。
GLV103-MニトリルMパウダー無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GLV103-MニトリルMパウダー無
ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 M ブルー (100枚入)
UCD ステンレスメッシュ手袋 Mサイズ
使い捨て塩化ビニール手袋 パウダーフリー
プラスチック手袋E粉無
ダンロップ 調理用ポリエチレン M (100枚入)
メーカーニューピグコーポレーションダンロップ宇都宮製作ミスミサラヤダンロップ
通常価格11,3001,48626,1908,035770516
通常出荷日4日目2日目9日目在庫品1日目1日目〜2日目
アズワン型番61-3595-41-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト