17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OG-9280R オイルガード ロール灰 OG-9280R

OG-9280R オイルガード ロール灰

通常単価(税別)
52,283
税込単価
57,511
通常出荷日:15日目

【特長】・床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!・裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9938-25

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

OG-9280R
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OG-9280Rの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9938-25
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
OG-9280R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,283
( 57,511 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!
・裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
・マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン・ナイロン(裏面:特殊粘着素材コーティング)
・サイズ:幅760mm×長さ20m×厚み2mm
・色:グレー
・吸収量:約60L/巻
・【用途】:多目的用(水・油・溶剤等)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OG-9280R オイルガード ロール灰の型番OG-9280Rのページです。 型番OG-9280Rに関する仕様情報を記載しております。
OG-9280R オイルガード ロール灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OG-9280R オイルガード ロール灰
OG-9280RGオイルガード ロール緑
ポリパックピグRエレファントマット(ロールタイプ)
ピグRマット ヘビーウェイト(ロールタイプ)
ニューパワーセル(R)
プロマット(R) ずれ防止タイプ AMR2004R
メーカー日本緑十字社日本緑十字社ニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションテラモトプロマット
通常価格52,28352,28350,70342,235 -10,144 -38,921
通常出荷日15日目15日目4日目1日目2日目4日目
アズワン型番61-9938-2561-9938-24----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト