17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PTFEシート巻型(10m)
サンプラテック
ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.4
ケニス
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
アイシス ふっ素樹脂粘着シート JPPT2515

アイシス ふっ素樹脂粘着シート

通常単価(税別)
108,527
税込単価
119,380
通常出荷日:1日目

【特長】・非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    幅63.5cm×450cmのロール式
  • 使用温度 (℃)
    +10~93
  • アズワン型番
    62-6248-72

型番:

JPPT2515
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JPPT2515の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
幅63.5cm×450cmのロール式
使用温度(℃)
+10~93
アズワン型番
62-6248-72
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
JPPT2515
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,527
( 119,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。
・切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。
・ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。
・推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。
・表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイシス ふっ素樹脂粘着シートの型番JPPT2515のページです。 型番JPPT2515に関する仕様情報を記載しております。
アイシス ふっ素樹脂粘着シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイシス ふっ素樹脂粘着シート
アズワン ふっ素樹脂粘着シート
ふっ素樹脂シート FEPフィルム
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)
ふっ素樹脂ネット(ふっ素樹脂ネット)
ふっ素樹脂丸棒(PTFE)
メーカーアイシスアズワンフロンケミカルアズワンフロンケミカル東京硝子器械
通常価格108,527115,0006,727 -12,300 -10,414 -8,580 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜9日目
サイズ(mm)幅63.5cm×450cmのロール式-----
使用温度(℃)+10~93-----
アズワン型番62-6248-72-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト