17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

9020-250 セルスクレーパー(小) 9020-250

9020-250 セルスクレーパー(小)

通常単価(税別)
27,319
税込単価
30,051
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・適用品種:フラスコ用(小)・サイズ(mm):10×250・入数:100(25×4)

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9714-53

型番:

9020-250
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9020-250の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9714-53
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
9020-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,319
( 30,051 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用品種:フラスコ用(小)
・サイズ(mm):10×250
・入数:100(25×4)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9020-250 セルスクレーパー(小)の型番9020-250のページです。 型番9020-250に関する仕様情報を記載しております。
9020-250 セルスクレーパー(小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9020-250 セルスクレーパー(小)
セルスクレーパー CSS-100
セルスクレーパー 全長(mm) 240~380
ゲルドライヤー BC-801
末梢血リンパ球活性化及び拡大培養用培地
バイオロジカルインジケーター ACE test
メーカーAGCテクノグラスケニスアズワン三商ケニスケニス
通常価格27,31910,3476,501 -98,00018,369 -37,730 -
通常出荷日10日目4日目1日目19日目11日目7日目
アズワン型番61-9714-53-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト