17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックピペット 50mL (ペーパープラスチック包装) 160本 7156-050

プラスチックピペット 50mL (ペーパープラスチック包装) 160本

通常単価(税別)
64,597
税込単価
71,057
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・容量(mL):50・包装形態:個包装・色:紫・1目盛0.5、マイナス目盛-6・全長:34...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9714-93

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

7156-050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番アズワン型番容量(mL)包装形態全長入数
7156-05061-9714-9350個包装343mm160(40×4)

7156-050の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9714-93
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7156-050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,597
( 71,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL):50
・包装形態:個包装
・色:紫
・1目盛0.5、マイナス目盛-6
・全長:343mm
・入数:160(40×4)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックピペット 50mL (ペーパープラスチック包装) 160本の型番7156-050のページです。 型番7156-050に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックピペット 50mL (ペーパープラスチック包装) 160本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックピペット 50mL (ペーパープラスチック包装) 160本
プラスチックピペット 10mL (ペーパープラスチック包装) 400本
プラスチックピペット 2mL (ペーパープラスチック包装) 600本
プラスチックピペット 1mL (ペーパープラスチック包装) 800本
ホールピペット 10mL 硫酸用 10本
プラスチックピペット (ペーパープラスチック包装) 715シリーズ
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワン
通常価格64,59754,20046,62853,41216,97729,525 -
通常出荷日1日目1日目19日目12日目15日目1日目〜
アズワン型番61-9714-9361-9714-9161-9714-8961-9714-8861-9726-94-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト