ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N F-604N

Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N

通常単価(税別)
85,892
税込単価
94,481
通常出荷日:3日目

強力なフェライト磁石を使用しております。電磁ブレーキで低速が安定。耐久性にすぐれた超寿命のACモーター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    200~2000
  • 電源 (V)
    100
  • 攪拌容量
    50ml~2L(1箇所当り)
  • 種類
    4連
  • 外形寸法 (mm)
    305X335X90H
  • モーター・制御
    くまとり形・位相制御
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 2A
  • メーカー品番
    F-604N
  • TGKコード
    0692630801
  • TGK型番
    0692-63-08-01
  • 重量 (g)
    5000
  • 特長1
    強力なフェライト磁石を使用しております。電磁ブレーキで低速が安定。耐久性にすぐれた超寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
  • 詳細
    使用モーター及びマグネット:AC100V隅取モーター、フェライトマグネット(2200G)
  • 付属撹拌子
    30mmX4個
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-604N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-604Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
200~2000
電源(V)
100
攪拌容量
50ml~2L(1箇所当り)
種類
4連
外形寸法(mm)
305X335X90H
モーター・制御
くまとり形・位相制御
電源詳細
AC100V 50/60Hz 2A
メーカー品番
F-604N
TGKコード
0692630801
TGK型番
0692-63-08-01
重量(g)
5000
特長1
強力なフェライト磁石を使用しております。電磁ブレーキで低速が安定。耐久性にすぐれた超寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
詳細
使用モーター及びマグネット:AC100V隅取モーター、フェライトマグネット(2200G)
付属撹拌子
30mmX4個
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-604N

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,892
( 94,481 )
3日目

詳細情報

基本情報

強力なフェライト磁石を使用しております。電磁ブレーキで低速が安定。耐久性にすぐれた超寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604Nの型番F-604Nのページです。 型番F-604Nに関する仕様情報を記載しております。
Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N
Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)
Fine 多連式スターラー F-606N
Fine 多連式スターラー F-624N
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND
Fine多連式スターラー DC小型 F-626N
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格85,89290,773110,33891,370103,773108,090
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目6日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)200~2000200~2000200~2000100~1500200~2000100~1500
電源(V)100100100100100100
攪拌容量50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り)
種類4連 4連 6連 4連 4連 6連

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト