17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトインキュベーター SLI-220(TGK) 197980

ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)

通常単価(税別)
83,392
税込単価
91,731
通常出荷日:5日目

【特長】 ・エアジャケット式自然対流方式ですから、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 内容積(L)
    16
  • 電源
    単相100V
  • 外形寸法 (mm)
    395×355×420H
  • 電源詳細
    電源電圧:AC100V 50/60Hz
  • 型式
    SLI-220
  • TGK型番
    0594-61-22-01
  • 重量 (kg)
    約14
  • 精度
    温度調節:±0.5℃(37℃設定時)

型番:

197980
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0594-61-22-01
温度調節範囲室温+5~60℃
庫内寸法(mm)310×240×220H
庫内容量(L)約16
仕様温度調節精度:±0.5℃(37℃設定時)
温度分布精度:±3.5℃(37℃設定時)
タイマー時間設定範囲:0~99時間59分
温度制御:P.I.D制御 SSR出力
温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示
安全機能:アラーム機能(上限温度・ドア開放・センサ・停電・温調不能・ウォッチング) :独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
ヒータ:100W
温度センサ:サーミスタ
棚板耐荷重:等分布Max3kg/枚
棚板材質:ポリエチレンコーティング
棚板付属枚数:2枚
外形寸法:395×355×420Hmm
質量:約14kg
電源入力:1.5A 150VA
電源電圧:AC100V 50/60Hz

197980の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内容積(L)
16
電源
単相100V
外形寸法(mm)
395×355×420H
電源詳細
電源電圧:AC100V 50/60Hz
型式
SLI-220
TGK型番
0594-61-22-01
重量(kg)
約14
精度
温度調節:±0.5℃(37℃設定時)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
197980
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,392
( 91,731 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアジャケット式自然対流方式ですから、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールが出来ます。
・風を嫌う微生物培養などに適しています。
・タイマー機能(オートスタート・オートストップ)を搭載しています。
・安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)の型番197980のページです。 型番197980に関する仕様情報を記載しております。
ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトインキュベーター SLI-220(TGK)
ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)
オイルバス BO302
恒温循環水槽 NTTシリーズ
オイルバス TBX243RA
定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L
メーカー東京理化器械東京硝子器械ヤマト科学東京理化器械アドバンテック東洋アズワン
通常価格83,39283,39264,416212,000 -52,048145,298
通常出荷日5日目5日目7日目1日目〜6日目19日目
商品タイプその他その他オイルバス恒温水槽オイルバス乾燥器
内容積(L)161655.57.6-
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
外形寸法(mm)395×355×420H-----
電源詳細電源電圧:AC100V 50/60Hz-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト