17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE 円筒型容器 3L NR0160-03 NR0160-003

PTFE 円筒型容器 3L NR0160-03

通常単価(税別)
135,276
税込単価
148,804
通常出荷日:お見積り

【特長】・耐薬品性に優れています・オールPTFE円筒型容器です・15Lまでの容量を取り揃えました・最高...

詳細を確認

型番:

NR0160-003
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR0160-003の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
3
アズワン型番
61-3531-95

絞り込み条件

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    NR0160-003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    135,276
    ( 148,804 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐薬品性に優れています
    ・オールPTFE円筒型容器です
    ・15Lまでの容量を取り揃えました
    ・最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)
    【商品仕様】
    ・容量:3L
    ・高さ(mm):230
    ・外径(mm):155φ
    ・内径(mm):139φ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFE 円筒型容器 3L NR0160-03の型番NR0160-003のページです。 型番NR0160-003に関する仕様情報を記載しております。
    PTFE 円筒型容器 3L NR0160-03のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFE 円筒型容器 3L NR0160-03
    PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10
    PTFE 蓋付円筒型容器 2L NR0160-08
    ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 5000cc NR0118-03
    ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 2000cc NR0118-01
    ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 1000cc NR0117-01
    メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
    通常価格135,276310,956180,267514,100274,832158,400
    通常出荷日お見積り5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
    形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
    容量(L)352521
    アズワン型番61-3531-9561-3532-0361-3532-0161-3531-4361-3531-4161-3531-35

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト