17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレシー MCクロス(東レ)【5~10個入り】

通常単価(税別)
5,3109,600
税込単価
5,84110,560
通常出荷日:1日目

太さ2μmの超々極細繊維がミクロの汚れや油膜を確実に落とします。汚れても洗浄すれば拭浄性能を回復します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ポリエステル
  • ホワイト
  • 特長
    太さ2μmの超々極細繊維がミクロの汚れや油膜を確実に落とします。
  • 特長2
    汚れても洗浄すれば拭浄性能を回復します。
  • 特長3
    耐薬品性に加え、吸収性・保持力にも優れています。
  • 詳細材質
    ポリエステル100%平織
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • シートサイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

最小発注数量
190×190
トレシーMCクロス MC1919H-G9
MC1919H-G9
9-1014-11
1パック

10個入り

240×240
トレシーMCクロス MC2424H-G9
MC2424H-G9
9-1014-12
1パック

10個入り

320×320
トレシーMCクロス MC3232H-G9
MC3232H-G9
9-1014-13
1パック

5個入り

320×640
トレシーMCクロス MC3264H-G9
MC3264H-G9
9-1014-14
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,310
( 5,841 )
1日目
6,540
( 7,194 )
1日目
5,310
( 5,841 )
1日目
9,600
( 10,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

太さ2μmの超々極細繊維がミクロの汚れや油膜を確実に落とします。汚れても洗浄すれば拭浄性能を回復します。耐薬品性に加え、吸収性・保持力にも優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレシー MCクロス(東レ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレシー MCクロス(東レ)
トレシー MCクロス(アズワン)
ワイピングクロス トレシー MCクロス
ワイピングクロス トレシー MKクロス
トレシー(R) 洗濯可
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス
メーカー東レアズワン東レ東レアズワン東レ
通常価格5,310-5,310 -4,781 -2,625750 -2,844 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルその他ポリエステル
ホワイトホワイトホワイトホワイトその他ホワイト
特長太さ2μmの超々極細繊維がミクロの汚れや油膜を確実に落とします。-直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。-ポリエステル超極細繊維を使用し、面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。
特長2汚れても洗浄すれば拭浄性能を回復します。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング