17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネチックスターラー F-601(TGK) F-601

マグネチックスターラー F-601(TGK)

通常単価(税別)
34,287
税込単価
37,716
通常出荷日:2日目

出力コンセント付きで、背面の外部出力でバス類の電源を確保でき、安定した強力攪拌ができます。

  • TGK型番
    0692-63-07-15

型番:

F-601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-601の仕様・寸法情報

TGK型番
0692-63-07-15
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,287
( 37,716 )
2日目

詳細情報

基本情報

出力コンセント付きで、背面の外部出力でバス類の電源を確保でき、安定した強力攪拌ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネチックスターラー F-601(TGK)の型番F-601のページです。 型番F-601に関する仕様情報を記載しております。
マグネチックスターラー F-601(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネチックスターラー F-601(TGK)
Fine スターラー F-301N
Fine ホットスターラー F-202H
Fine 強磁力スターラー F-208
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
Fine 強磁力スターラー F-205D
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格34,28724,983117,402104,926100,03186,088
通常出荷日2日目2日目3日目3日目3日目4日目
TGK型番0692-63-07-150692-63-07-100692-63-07-120692-63-08-520692-63-07-110692-63-07-24

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト