17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンタプリズム PPBシリーズ

ペンタプリズム PPBシリーズ

通常単価(税別)
33,80049,800
税込単価
37,18054,780
通常出荷日:15日目

【特長】・鏡で2回反射させることで、鏡対称の反射像を物体と同じ正立の像に変換します。・カメラがデジタル...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • A(mm)

    • C(mm)

    • アズワン型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数

    A

    (mm)

    C

    (mm)

    アズワン型番

    最小発注数量
    10
    10.8
    61-6929-73
    1個
    15
    16
    61-6929-74
    1個
    20
    23
    61-6929-75
    1個
    25
    27.1
    61-6929-76
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,800
    ( 37,180 )
    15日目
    41,400
    ( 45,540 )
    15日目
    43,200
    ( 47,520 )
    15日目
    49,800
    ( 54,780 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鏡で2回反射させることで、鏡対称の反射像を物体と同じ正立の像に変換します。
    ・カメラがデジタル化する前は、像が鏡対称にならないように、ペンタプリズムを使って物体からの光線を直角に曲げていました。
    ・レーザ墨出し器の直角基準としても使われています。
    ・プリズムへの入射角度が変わっても、入射光線に対し常に90度で出射します。
    ・2枚のミラーを使う場合よりも、プリズムの内部反射を使う方が、角度のズレが発生せず、全体をコンパクトにできます。
    ・※黒塗りは溶剤で拭くと、溶けてとれる可能性があります。
    ・※Alコートによるプリズム内面反射は、1面で12%、2面で23%程度の反射率損失があります。
    ・※入出射効率は、77%程度になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペンタプリズム PPBシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンタプリズム PPBシリーズ
    樹脂板材 PETシリーズ
    アクリル板 AFシリーズ
    ナイロンメッシュ PAシリーズ
    ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
    石英管 SJTシリーズ
    メーカーシグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格33,800-1,000 -116 -9,030 -6,400 -3,200 -
    通常出荷日15日目9日目〜1日目〜12日目〜12日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト