ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
岐阜プラスチック工業 リス プラテナー Bシリーズ(B型コンテナ) |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
サカエ 軽量立ち作業台KSDタイプ |

【特長】
・オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D610×W610×H815
・段数:3段
・材質:棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共)
・キャスター:φ100MCナイロン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)
・お客様組立品
・製造国:日本

キャニオン
W2A-P6106 W2型 ワゴン

キャニオン
W8C-A6107 W8型 ワゴン

キャニオン
W2A-P4606 W2型 ワゴン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
0通常価格(税別):25,567円~

日本ファイリング
ブックトラック
0通常価格(税別):50,000円~

アズワン
マテハンワゴン
0通常価格(税別):16,536円

トラスコ中山
フェニックスワゴン用引出し(薄型2段引出し)
0通常価格(税別):24,084円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)
0通常価格(税別):32,862円~

エスコ
676×459×995mm/7段ツールワゴン
0通常価格(税別):88,387円

トラスコ中山
イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)
0通常価格(税別):53,417円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

天馬
収納ケース ロックス
5通常価格(税別):559円~