17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ミニバイアル 容量 3ml~10ml(硼珪酸ガラス)

ミニバイアル 容量 3ml~10ml(硼珪酸ガラス) 2808776
通常単価(税別)
26,900
税込単価
29,590
通常出荷日:8日目

低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適した耐圧バイアル。【特長】・低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に...

詳細を確認

型番:

2808776
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2808776の仕様・寸法情報

商品タイプ
アンプル管
容量(mL)
3
メーカー商品名
ミニバイアル 9590-03
型番
9590-03
材質
硼珪酸ガラス
アズワン型番
1-1373-01
特長
低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適した高耐圧バイアルで、正確な試料作りに適しています。底部が円錐状ですので、試料の回収ロスを抑えます。
その他仕様
内ネジ式耐圧プラグ
脚注
1本あたりの価格です。
内容量
1本

商品情報

ミニバイアル 容量 3ml~10mlの詳細

ミニバイアル 容量 3ml~10ml:関連画像

ミニバイアル 容量 3ml~10ml イメージ

共通仕様

  • 商品区分:耐圧瓶
  • 色:透明
  • 材質:硼珪酸ガラス
  • 内ネジ式耐圧プラグ
  • ACE GLASS

1-1373-01の仕様

  • 容量:3mL

1-1373-02の仕様

  • 容量:5mL

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2808776

容量

(mL)

メーカー商品名

型番

アズワン型番

内容量

最小発注数量
3
ミニバイアル 9590-03
9590-03
1-1373-01
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,900
( 29,590 )
8日目

詳細情報

基本情報

低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適した耐圧バイアル。
【特長】
・低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適した高耐圧バイアルで、正確な試料作りに適している。
・底部が円錐状で、試料の回収ロスを抑えられる。
【用途】
・低沸点物の保存やサンプルの加熱反応。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニバイアル 容量 3ml~10ml(硼珪酸ガラス)の型番2808776のページです。 型番2808776に関する仕様情報を記載しております。
ミニバイアル 容量 3ml~10ml(硼珪酸ガラス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニバイアル 容量 3ml~10ml(硼珪酸ガラス)
ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml
バイアル瓶 容量 3ml~100ml
マイクロVバイアル瓶 0.3mL 12入
マイクロVバイアル目盛付0.3mL12入
均量フランびん(ガラスカップ付) 102mL 10本
メーカー大阪ケミカルアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械AGCテクノグラス
通常価格26,90042,247 -6,900 -29,06331,44648,820
通常出荷日8日目1日目〜1日目6日目6日目19日目
商品タイプアンプル管バイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶秤量瓶
材質硼珪酸ガラス-----
特長低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適した高耐圧バイアルで、正確な試料作りに適しています。底部が円錐状ですので、試料の回収ロスを抑えます。-----
その他仕様内ネジ式耐圧プラグ-----
脚注1本あたりの価格です。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト