ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100

    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100 SG-MH100
    通常単価(税別)
    2,134
    税込単価
    2,347
    通常出荷日:6日目

    【特長】電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。・表示用タグ部に油性マーカ...

    詳細を確認

    型番:

    SG-MH100
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SG-MH100の仕様・寸法情報

    結束径(mm)
    1.5~22
    TGK型番
    0153-50-09-12
    型式
    MH100
    内容量
    100個

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SG-MH100

    内容量

    最小発注数量
    100個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,134
    ( 2,347 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。
    ・表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。
    ・MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
    【商品仕様】
    ・型式:MH100
    ・結束径(φmm):1.5~22
    ・入数(個):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100の型番SG-MH100のページです。 型番SG-MH100に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 SG-MH100
    マーキングタイ MK100 100本入
    マーキングタイ ML100 500本入
    フリータイ FF275 白 100本入
    フリータイ FF275W 黒 100本入
    東京硝子 マーキングタイ MH100 100本入 0153-50-09-12
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格2,1342,13411,4773,5143,4602,134
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    結束径(mm)1.5~226.0~222.0~2210~6810~681.5~22
    TGK型番0153-50-09-120153-50-09-110153-50-09-130153-50-09-060153-50-09-05-
    型式MH100MK100ML100FF275WFF275WMH100
    内容量100個100個500個100個100個100個
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト