17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがねスペクタクル形 EE-11 EE-11

保護めがねスペクタクル形 EE-11

通常単価(税別)
6,090
税込単価
6,699
通常出荷日:1日目

【特長】・クッション付きで装着部分が痛くありません【商品仕様】・質量:35g・適合規格:EN166:2...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0477-39

型番:

EE-11
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EE-11の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0477-39
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EE-11
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,090
( 6,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション付きで装着部分が痛くありません
【商品仕様】
・質量:35g
・適合規格:EN166:2001
・入数:10個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護めがねスペクタクル形 EE-11の型番EE-11のページです。 型番EE-11に関する仕様情報を記載しております。
保護めがねスペクタクル形 EE-11のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
安くて使いやすい
3
満足度:3.0
プラスチック製で軽く、使いやすいです。作業上、表面に傷がついてみえづらくなることが多いので、1か月単位で交換しても良いよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがねスペクタクル形 EE-11
保護めがねスペクタクル形 EE-11S
保護めがねスペクタクル形 EE-31
保護めがねスペクタクル形 EE-15
保護めがねスペクタクル形 EE-33
保護めがねスペクタクル形 EE-16
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格6,0905,50490,3515,7538,9785,428
通常出荷日1日目5日目1日目8日目1日目2日目
アズワン型番61-0477-3961-0477-4061-0477-4461-0477-4261-0477-4761-0477-43

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト