ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
微少流量計 OFシリーズ
アズワン
通常価格(税別):75431円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
通常価格(税別):107461円~
通常出荷日:1日目
アルバック機工
ダイアフラム吸引加圧ポンプ
アルバック機工
通常価格(税別):36402円~
通常出荷日:1日目
アズワン
薬液移送ハンディポンプ
アズワン
通常価格(税別):65983円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min
通常価格(税別):80996円~
通常出荷日:8日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):46000円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ニューガスバーナー
アズワン
通常価格(税別):10260円~
通常出荷日:1日目
アズワン
SV型粘度計
アズワン
通常価格(税別):287838円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ
通常価格(税別):47474円~
通常出荷日:1日目
アズワン
長野計器 防水形デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):46830円~
通常出荷日:8日目 ~

【特長】・拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。(GOTシリーズ用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
サンプリングバッグ(2フッ化)
0通常価格(税別):1,366円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~