17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水晶波長板 WPQシリーズ

水晶波長板 WPQシリーズ

通常単価(税別)
73,10083,600
税込単価
80,41091,960
通常出荷日:15日目~45日目

【特長】・2枚の水晶板を貼り合わせたゼロオーダーの波長板です。・各種のレーザを使った偏光実験に使用でき...

詳細を確認
    未確定 34 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 適応波長

    • レターデーション(理論値)(nm)

    • アズワン型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内
      • 19日以内
      • 45日以内

    型番リスト

    表示件数

    タイプ

    適応波長

    レターデーション(理論値)

    (nm)

    アズワン型番

    最小発注数量
    λ/2
    1064
    532
    61-6884-05
    1個
    λ/4
    1064
    266
    61-6884-22
    1個
    λ/2
    1300
    650
    61-6884-06
    1個
    λ/4
    1300
    325
    61-6884-23
    1個
    λ/2
    1550
    775
    61-6884-07
    1個
    λ/4
    1550
    387.5
    61-6884-24
    1個
    λ/2
    266
    133
    61-6883-90
    1個
    λ/4
    266
    66.5
    61-6884-08
    1個
    λ/2
    325
    162.5
    61-6883-91
    1個
    λ/4
    325
    81.3
    61-6884-09
    1個
    λ/2
    355
    177.5
    61-6883-92
    1個
    λ/4
    355
    88.8
    61-6884-10
    1個
    λ/2
    405
    202.5
    61-6883-93
    1個
    λ/4
    405
    101.3
    61-6884-11
    1個
    λ/2
    410
    205
    61-6883-94
    1個
    λ/4
    410
    102.5
    61-6884-12
    1個
    λ/2
    441.6
    220.8
    61-6883-95
    1個
    λ/4
    441.6
    110.4
    61-6884-13
    1個
    λ/2
    457.9
    229
    61-6883-96
    1個
    λ/4
    457.9
    114.5
    61-6884-14
    1個
    λ/2
    488
    244
    61-6883-97
    1個
    λ/4
    488
    122
    61-6884-15
    1個
    λ/2
    514.5
    257.3
    61-6883-98
    1個
    λ/4
    514.5
    128.6
    61-6884-16
    1個
    λ/2
    532
    266
    61-6883-99
    1個
    λ/4
    532
    133
    61-6884-17
    1個
    λ/2
    632.8
    316.4
    61-6884-01
    1個
    λ/4
    632.8
    158.2
    61-6884-18
    1個
    λ/2
    670
    335
    61-6884-02
    1個
    λ/4
    670
    167.5
    61-6884-19
    1個
    λ/2
    780
    390
    61-6884-03
    1個
    λ/4
    780
    195
    61-6884-20
    1個
    λ/2
    830
    415
    61-6884-04
    1個
    λ/4
    830
    207.5
    61-6884-21
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    83,600
    ( 91,960 )
    15日目
    83,600
    ( 91,960 )
    15日目
    83,600
    ( 91,960 )
    15日目
    83,600
    ( 91,960 )
    15日目
    83,600
    ( 91,960 )
    19日目
    83,600
    ( 91,960 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    45日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目
    73,100
    ( 80,410 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2枚の水晶板を貼り合わせたゼロオーダーの波長板です。
    ・各種のレーザを使った偏光実験に使用できます。
    ・ゼロオーダー波長板なので、温度変化や波長変化による位相差の変化は小さく、非常に安定しています。
    ・波長板には偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。
    ・2枚の素子はオプティカルコンタクトで貼り合せられ、表裏面には反射防止膜コートを施しているので、高い透過率が得られています。
    ・※適応波長以外の波長の光を入射させると、仕様通りの位相差になりません。
    ・※波長が1%ずれた場合、1/2波長板は1.8度、1/4波長板は0.9度の位相差のずれを生じます。
    ・※枠の肉厚(6.3mm)は素子の仕様によって変わることがあります。
    ・※波長板枠のネジは触らないでください。
    ・※特性が悪くなったり、素子が脱落する可能性があります。
    ・※波長板枠に強い衝撃が加わると、オプティカルコンタクトが剥がれ、透過率が下がる可能性があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水晶波長板 WPQシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水晶波長板 WPQシリーズ
    樹脂板材 PETシリーズ
    アクリル板 AFシリーズ
    ナイロンメッシュ PAシリーズ
    ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
    石英管 SJTシリーズ
    メーカーシグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格73,100-1,000 -116 -9,030 -6,400 -3,200 -
    通常出荷日15日目〜9日目〜1日目〜12日目〜12日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト