17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

センタリング&OリングC10514395(ステンレス製)

通常単価(税別)
3,940
税込単価
4,334
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型番:C105-14-395・タイプ:NW25・材質:ステンレス(SUS316)、O-リ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-3048-13

型番:

C105-14-395
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C105-14-395の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-3048-13
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C105-14-395
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,940
( 4,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:C105-14-395
・タイプ:NW25
・材質:ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン
・A(mm):26
・B(mm):3.9
・C(mm):8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタリング&OリングC10514395(ステンレス製)の型番C105-14-395のページです。 型番C105-14-395に関する仕様情報を記載しております。
センタリング&OリングC10514395(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタリング&OリングC10514395(ステンレス製)
変換用センタリングリング&Oリング C105-12-345
ニードルバルブ NW10 LV10K EDWARDS
オイルミストトラップ EMF3
標準ポンプヘッド ステンレス製 7024-21
ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ
メーカーEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDSケニスアズワン
通常価格3,9403,37042,86033,01079,74213,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目10日目〜
アズワン型番1-3048-136-7782-011-3061-021-3045-01--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト