17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSA-S絶縁管 SSASZETU-21200

通常単価(税別)
68,600
税込単価
75,460
通常出荷日:1日目

常陽温度1850℃まで使用でき、測温用熱電対や各種機器用の絶縁管並びに保護管として使用するほか、ガス吹...

詳細を確認
  • 使用温度 (℃)
    1800
  • 化学組成
    SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%

型番:

SSASZETU-308100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSASZETU-308100の仕様・寸法情報

使用温度(℃)
1800
アズワン型番
61-0161-30
化学組成
SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
-
-

絞り込み条件

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSASZETU-308100

アズワン型番

最小発注数量
61-0161-30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,600
( 75,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

常陽温度1850℃まで使用でき、測温用熱電対や各種機器用の絶縁管並びに保護管として使用するほか、ガス吹込管やガス採取管として使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSA-S絶縁管 SSASZETU-21200の型番SSASZETU-308100のページです。 型番SSASZETU-308100に関する仕様情報を記載しております。
SSA-S絶縁管 SSASZETU-21200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSA-S絶縁管 SSASZETU-21200
ニッカトー SSA-Sチューブ
F電解隔膜 円筒形,箱形
アズワン SSA-S絶縁管
SSA-S保護管(アルミナ)
SSA-Sタンマン管 TS-5
メーカーニッカトーニッカトーニッカトーアズワンケニスケニス
通常価格68,600221,000 -29,270 -70,00018,050 -48,015
通常出荷日1日目8日目〜10日目〜1日目8日目8日目
使用温度(℃)180018001300---
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%SiO2/23%、Al2O3/75%---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト