17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易シールド面(反射防止)Sサイズ YF-850

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:1日目

【特長】・両面反射防止処理を施しているため、視界がクリアです。・可視光線透過率99%以上の、高い透過率...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-5477-01

型番:

YF-850
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YF-850の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-5477-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YF-850
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面反射防止処理を施しているため、視界がクリアです。
・可視光線透過率99%以上の、高い透過率性能があります。
・軽量タイプです。
【商品仕様】
・型番:YF-850
・サイズ:S
・シールド面サイズ:152×83×172mm
・重量:18g
・めがね併用可
・セット内容:本体/フレーム×1個・レンズ×2枚、スペアレンズ/レンズ×4枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易シールド面(反射防止)Sサイズ YF-850の型番YF-850のページです。 型番YF-850に関する仕様情報を記載しております。
簡易シールド面(反射防止)Sサイズ YF-850のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易シールド面(反射防止)Sサイズ YF-850
レーザー用JISゴーグル
JIS安全メガネ SN-715PRO
簡易シールド面(反射防止) YF-850シリーズ
簡易シールド面(反射防止)YF-850用 スペアレンズ
簡易シールド面(反射防止)YF-850L用 スペアレンズ
メーカー山本光学山本光学山本光学アズワンアズワンアズワン
通常価格1,9003,1003,0501,765 -2,4003,805
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番3-5477-011-6674-011-8881-01---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト