17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス揚鍋 5.5L 18030

ステンレス揚鍋 5.5L

通常単価(税別)
14,721
税込単価
16,193
通常出荷日:6日目

【特長】内層は熱伝導のよい普通鋼です。・熱ムラがなく短時間で火を通せます。・表面のステンレスがサビを防...

詳細を確認
  • TGK型番
    0153-32-03-32

型番:

18030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

18030の仕様・寸法情報

TGK型番
0153-32-03-32
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
18030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,721
( 16,193 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】内層は熱伝導のよい普通鋼です。
・熱ムラがなく短時間で火を通せます。
・表面のステンレスがサビを防ぐので、お手入れもラクラク。
・取っ手部分は18-8ステンレスパイプに金メッキが施されています。
・IHにも対応。
【商品仕様】
・品名:30cm
・内径×高さ(mm):φ300×85H
・底径(φmm):208
・板厚(mm):2.0
・容量(l):約5.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス揚鍋 5.5Lの型番18030のページです。 型番18030に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス揚鍋 5.5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス揚鍋 5.5L
圧送ボトル 5/10L
ラボペール 本体 容量5/10L
ステンレス容器 容量 20L~100L
ステンレスタンク 容量 10L~45L
ステンレスポット 容量 0.7L~48L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスMONOVATE(旧:日東金属工業)アズワンアズワン
通常価格14,721168,302 -9,503 -155,979 -9,750 -12,787 -
通常出荷日6日目6日目1日目12日目〜1日目1日目〜
TGK型番0153-32-03-32-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト