17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンメッシュ 目開き1μ~90μ PA型

ナイロンメッシュ 目開き1μ~90μ PA型

通常単価(税別)
8,46429,360
税込単価
9,31032,296
通常出荷日:12日目~17日目

【特長】・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を...

詳細を確認
  • メッシュ数
    100
  • 定尺(最大長さ) (m)
    30
  • 長さ (mm)
    1000
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 線径(φmm)

  • 厚さ(mm)

  • 目開き(mm)

  • 開口率(%)

  • 幅(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 14日以内
    • 15日以内
    • 17日以内

型番リスト

表示件数

線径

(φmm)

厚さ

(mm)

目開き

(mm)

開口率(%)

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
0.03/0.038
0.078
0.01
4
1150
62-0866-22
1個
0.03
0.058
0.015
11
1040
62-0866-23
1個
0.03
0.06
0.025
21
1620
62-0866-26
1個
0.037
0.065
0.025
17
1620
62-0866-27
1個
0.03
0.059
0.03
25
1780
62-0866-28
1個
0.037
0.068
0.031
21
1520
62-0866-31
1個
0.037
0.068
0.032
20
1080
62-0866-32
1個
0.03
0.05
0.034
26
1240
62-0866-33
1個
0.03
0.05
0.034
26
2480
62-0866-34
1個
0.03
0.053
0.038
28
1000
62-0866-35
1個
0.035
0.06
0.045
29
1080
62-0866-37
1個
0.038
0.07
0.052
32
1080
62-0866-39
1個
0.044
0.081
0.056
31
1080
62-0866-41
1個
0.044
0.075
0.068
37
1080
62-0866-43
1個
0.08
0.14
0.075
23
1240
62-0866-45
1個
0.08
0.14
0.075
23
2480
62-0866-46
1個
0.05
0.083
0.08
37
1780
62-0866-47
1個
0.061
0.108
0.09
35
1520
62-0866-50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,217
( 27,739 )
14日目
24,316
( 26,748 )
12日目
29,360
( 32,296 )
15日目
29,360
( 32,296 )
12日目
26,838
( 29,522 )
12日目
23,956
( 26,352 )
12日目
16,751
( 18,426 )
17日目
12,248
( 13,473 )
12日目
24,496
( 26,946 )
12日目
12,248
( 13,473 )
12日目
10,807
( 11,888 )
12日目
10,807
( 11,888 )
12日目
10,267
( 11,294 )
12日目
9,186
( 10,105 )
12日目
8,464
( 9,310 )
12日目
16,931
( 18,624 )
12日目
12,068
( 13,275 )
14日目
10,987
( 12,086 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
・ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンメッシュ 目開き1μ~90μ PA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンメッシュ 目開き1μ~90μ PA型
くればぁ ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ
静電気防止メッシュ
ナイロンメッシュ PAシリーズ
ナイロンメッシュ 目開き100μ~475μ PAシリーズ
アズワン ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ
メーカーくればぁくればぁくればぁアズワンアズワンアズワン
通常価格8,464-6,483 -10,987 -11,400 -6,6007,021 -
通常出荷日12日目〜12日目12日目12日目〜12日目12日目〜
メッシュ数100100100---
定尺(最大長さ)(m)303030---
長さ(mm)100010001000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト