17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEシート(F-8035シリーズ)

PTFEシート(F-8035シリーズ)

通常単価(税別)
3,400544,200特別価格
税込単価
3,740598,620特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~19日目

PTFE素材板のシートです。【材質】PTFE(四フッ化エチレン)

    未確定 36 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 厚さ(mm)

    • サイズ(mm)

    • アズワン型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 8日以内
      • 10日以内
      • 12日以内
      • 13日以内
      • 15日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    厚さ

    (mm)

    サイズ

    (mm)

    アズワン型番

    最小発注数量
    1
    300
    61-4399-51
    1個
    1.5
    300
    61-4399-52
    1個
    2.0
    300
    61-4399-53
    1個
    3.0
    300
    61-4399-54
    1個
    4.0
    300
    61-4399-55
    1個
    5
    300
    61-4399-56
    1個
    6.0
    300
    61-4399-57
    1個
    8.0
    300
    61-4399-58
    1個
    10
    300
    61-4399-59
    1個
    12
    300
    61-4399-60
    1個
    15
    300
    61-4399-61
    1個
    20
    300
    61-4399-62
    1個
    25
    300
    61-4399-63
    1個
    30
    300
    61-4399-64
    1個
    35
    300
    61-4399-65
    1個
    40
    300
    61-4399-66
    1個
    1
    500
    61-4399-67
    1個
    1.5
    500
    61-4399-68
    1個
    2.0
    500
    61-4399-69
    1個
    3.0
    500
    61-4399-70
    1個
    4.0
    500
    61-4399-71
    1個
    5
    500
    61-4399-72
    1個
    6.0
    500
    61-4399-73
    1個
    8.0
    500
    61-4399-74
    1個
    12
    500
    61-4399-76
    1個
    15
    500
    61-4399-77
    1個
    20
    500
    61-4399-78
    1個
    1.5
    1000
    61-4399-80
    1個
    3.0
    1000
    61-4399-82
    1個
    4.0
    1000
    61-4399-83
    1個
    5
    1000
    61-4399-84
    1個
    6.0
    1000
    61-4399-85
    1個
    8.0
    1000
    61-4399-86
    1個
    10
    1000
    61-4399-87
    1個
    12
    1000
    61-4399-88
    1個
    15
    1000
    61-4399-89
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,400
    ( 3,740 )
    1日目
    4,254
    ( 4,679 )
    1日目
    5,567
    ( 6,124 )
    8日目
    8,820
    ( 9,702 )
    1日目
    11,135
    ( 12,249 )
    8日目
    13,918
    ( 15,310 )
    12日目
    17,009
    ( 18,710 )
    15日目
    23,547
    ( 25,902 )
    12日目
    29,230
    ( 32,153 )
    19日目
    34,272
    ( 37,699 )
    19日目
    42,243
    ( 46,467 )
    19日目
    56,271
    ( 61,898 )
    19日目
    66,078
    ( 72,686 )
    19日目
    78,916
    ( 86,808 )
    19日目
    125,000114,375
    ( 125,813 )
    19日目
    105,222
    ( 115,744 )
    19日目
    9,600
    ( 10,560 )
    1日目
    11,722
    ( 12,894 )
    15日目
    15,480
    ( 17,028 )
    15日目
    23,442
    ( 25,786 )
    12日目
    30,386
    ( 33,425 )
    13日目
    39,071
    ( 42,978 )
    10日目
    47,443
    ( 52,187 )
    12日目
    66,905
    ( 73,596 )
    12日目
    98,295
    ( 108,125 )
    19日目
    121,432
    ( 133,575 )
    19日目
    163,948
    ( 180,343 )
    19日目
    41,060
    ( 45,166 )
    12日目
    75,674
    ( 83,241 )
    15日目
    100,948
    ( 111,043 )
    12日目
    126,680
    ( 139,348 )
    12日目
    151,348
    ( 166,483 )
    19日目
    213,906
    ( 235,297 )
    19日目
    362,800321,440
    ( 353,584 )
    19日目
    435,400385,764
    ( 424,340 )
    19日目
    544,200482,161
    ( 530,377 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    PTFE素材板のシートです。
    【材質】PTFE(四フッ化エチレン)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFEシート(F-8035シリーズ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEシート(F-8035シリーズ)
    PTFEシート F-8035シリーズ 厚さ1、3mm
    PTFEグラスシート F-7040シリーズ 耐熱温度-100 ℃~ 260 ℃
    PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ
    PTFEフィルム F-8034シリーズ
    PTFE球 F-3007シリーズ
    メーカーフロン工業アズワンフロン工業アズワンフロン工業フロン工業
    通常価格3,400-3,230 -2,100 -2,100 -1,500 -279
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト