17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械 102-42510

塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械

通常単価(税別)
11,768
税込単価
12,945
通常出荷日:6日目

【特長】塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。・可塑剤にDOPを使わないため環...

詳細を確認
  • TGK型番
    0280-17-09-39

型番:

102-42510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

102-42510の仕様・寸法情報

TGK型番
0280-17-09-39
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
102-42510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,768
( 12,945 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。
・可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。
【商品仕様】
・内径(mm):7
・外径(mm):10
・肉厚(mm):1.5
・1巻(m):15
・硬さ:58(HDA)
・引張強さ:16MPa
・使用推奨温度:-20~60℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械の型番102-42510のページです。 型番102-42510に関する仕様情報を記載しております。
塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械
フッ素ホース 4×6 20m 東京硝子器械
ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌 東京硝子器械
ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m
PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m
極細チューブ NPK-059 50m巻
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格11,76811,33325,2009,33414,60021,590
通常出荷日6日目8日目6日目6日目6日目11日目
TGK型番0280-17-09-390280-17-07-020000-28-23-010170-17-15-130170-17-15-010742-17-15-29

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト