17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

球面平凹レンズ(エキシマレーザ用合成石英 φ30、φ50) SLSQKシリーズ

球面平凹レンズ(エキシマレーザ用合成石英 φ30、φ50) SLSQKシリーズ

通常単価(税別)
40,70081,400
税込単価
44,77089,540
通常出荷日:15日目

【特長】・単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。・凸レンズと組み合わせてビーム径...

詳細を確認
  • 偏心
    <1′
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外径(φmm)

  • 焦点距離(mm)

  • コバ厚(mm)

  • 曲率半径

  • 中心厚 tc(mm)

  • バックフォーカス

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

外径

(φmm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

アズワン型番

最小発注数量
30
−50
7.6
23mm
2
−51.4mm
61-6902-78
1個
30
−60
6.4
27.6mm
2
−61.4mm
61-6902-79
1個
30
−70
5.7
32.2mm
2
−71.4mm
61-6902-80
1個
30
−100
4.5
46mm
2
−101.4mm
61-6902-81
1個
30
−150
3.7
69mm
2
−151.4mm
61-6902-82
1個
50
−70
14.9
32.2mm
3
−72.1mm
61-6902-83
1個
50
−80
12.8
36.8mm
3
−82.1mm
61-6902-84
1個
50
−100
10.4
46mm
3
−102.1mm
61-6902-85
1個
50
−150
7.7
69mm
3
−152.1mm
61-6902-86
1個
50
−200
6.5
92mm
3
−202.1mm
61-6902-87
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,120
( 47,432 )
15日目
42,042
( 46,246 )
15日目
42,042
( 46,246 )
15日目
41,800
( 45,980 )
15日目
40,700
( 44,770 )
15日目
80,850
( 88,935 )
15日目
81,400
( 89,540 )
15日目
77,616
( 85,378 )
15日目
75,460
( 83,006 )
15日目
73,304
( 80,634 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。
・凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
・Ar* F(193nm)やKr* F(248nm)のエキシマレーザに対応したエキシマレーザ用合成石英製のレンズです。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。
・※凸レンズと組み合わせてご使用ください。
・※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凹レンズには光を入れる向きがあります。
・※凹面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
・※高エネルギのパルススレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。パルスレーザでご使用される場合に限っては、平面側からレーザー光を入射させてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

球面平凹レンズ(エキシマレーザ用合成石英 φ30、φ50) SLSQKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面平凹レンズ(エキシマレーザ用合成石英 φ30、φ50) SLSQKシリーズ
球面両凸レンズ SLB-4シリーズ
球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ
球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズ
球面平凸レンズ(合成石英 φ5~φ20) SLSQシリーズ
ニューライトパイプ 20φ×30φ×1000L
メーカーシグマ光機シグマ光機シグマ光機シグマ光機シグマ光機コクゴ
通常価格40,700-11,40016,700 -9,200 -12,5006,010
通常出荷日15日目15日目15日目15日目〜15日目〜10日目
偏心<1′<1′<1′---

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト