ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤゴム ノンブリード静電気対策手袋 ダイローブ D3300L
  • 62-2693-25、62-2693-26
  • 62-2693-27、62-2693-28
  • 62-2693-29

ダイヤゴム ノンブリード静電気対策手袋 ダイローブ

通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:10日目

【特長】・導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋です。・樹脂に含まれる油分がブリードしないので、ハジキ...

詳細を確認
  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • サイズ
    L
  • ブラック
  • 厚さ(mm)
    1.05(裏地含む)
  • 手のひら周り(cm)
    22.8
  • 表面抵抗値(Ω)
    10の3乗~10の7乗
  • 表地
    ポリウレタン
  • 裏地
    綿、導電繊維
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。

型番:

D3300L
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D3300Lの仕様・寸法情報

使用用途
静電気防止
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
L
ブラック
全長(mm)
330
厚さ(mm)
1.05(裏地含む)
手のひら周り(cm)
22.8
中指長さ(cm)
7.8
質量(g)
92
アズワン型番
62-2693-27
表面抵抗値(Ω)
10の3乗~10の7乗
表地
ポリウレタン
裏地
綿、導電繊維
内容量
1双

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • アズワン型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
D3300LD3300L

全長

(mm)

中指長さ(cm)

質量(g)

アズワン型番

内容量

最小発注数量
330
7.8
92
62-2693-27
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋です。
・樹脂に含まれる油分がブリードしないので、ハジキ対策に使用可能。
・使用可能溶剤:アセトン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、酢酸エチルなど。
・柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく、長時間作業に最適。
・ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
・手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。

ご注意

  • 手袋だけでは導電効果がありませんので、静電気対策された環境でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤゴム ノンブリード静電気対策手袋 ダイローブの型番D3300Lのページです。 型番D3300Lに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤゴム ノンブリード静電気対策手袋 ダイローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤゴム ノンブリード静電気対策手袋 ダイローブ
ダイヤゴム 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ320
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)ブラストン
高純度ポリエチレン手袋
耐熱手袋 マックパワー300クリーン(クリーンパック)
メーカーダイヤゴムダイヤゴムアズワンブラストンアズワンマックス(手袋)
通常価格3,9002,406 -9,1929,19223,00017,073 -
通常出荷日10日目1日目〜7日目7日目1日目1日目〜
使用用途静電気防止静電気防止----
商品タイプポリウレタンポリウレタン----
サイズL-----
ブラックブラック----
厚さ(mm)1.05(裏地含む)0.95(裏地含む)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング