ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボスターラー LT400A LT400A

ラボスターラー LT400A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,635
税込単価
91,999

【特長】・広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけ...

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    61-9661-08

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LT400A
解除
    数量:

    LT400Aの仕様・寸法情報

    アズワン型番
    61-9661-08
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LT400A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    83,635
    ( 91,999 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。
    ・標準トルクタイプのLT400型と高トルクタイプのLT500型を用意しました。
    ・DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。
    ・回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。
    ・撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。
    ・電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
    ・安全性:電流制限回路、モータサーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバーを装備しています。
    【商品仕様】
    ・適用試料:高粘度用
    ・回転範囲:10~300rpm
    ・定格トルク:0.9N・m(9.0kgf・cm)
    ・モータ:DCブラシレスモータ30W
    ・回転制御:フィードバック制御
    ・パネル表示:回転数デジタル表示、過負荷表示※1、トルクインジケーター(1目盛り20%)
    ・チャック:径8mm用ドリルチャック
    ・安全装置:電流制限回路サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー
    ・本体外形寸法:幅146×奥行154×高さ165mm
    ・電源:AC100V~AC125V50/60Hz
    ・電源コード:2極接地型プラグ付電源コード2m

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラボスターラー LT400Aの型番LT400Aのページです。 型番LT400Aに関する仕様情報を記載しております。
    ラボスターラー LT400Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボスターラー LT400A
    ラボスターラー LR型
    ラボスターラー LR500A/LR500B
    三商 オイルバス用スターラー SAS-400
    マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
    マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-6A
    メーカーヤマト科学アズワンケニス三商アズワンアズワン
    通常価格83,635155,200147,30046,81821,60090,720
    通常出荷日15日目8日目8日目2日目1日目1日目
    アズワン型番61-9661-08-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました